Raktárról azonnal elvihető műszerek

REZGŐVILLÁS SZINTKAPCSOLÓ 
                    

 

FTL 260-0010  

Szintkapcsoló folyadékokhoz
Táplálás 19-253 V AC  

 

FTL 260-0020

Szintkapcsoló folyadékokhoz
Táplálás 10-55 V DC
REZGŐVILLÁS SZINTKAPCSOLÓ    
                 

 

FTM260-G2D

Szintkapcsoló szemcsés anyagra
Táplálás 10-55 V DC. 

 

FTM 260-G4D  

Szintkapcsoló szemcsés anyagra
Táplálás 19-253 V AC/200 V DC
REZGŐVILLÁS SZINTKAPCSOLÓ 
             

 

FTL 20-0010   

szintkapcsoló folyadékokhoz
folyamat csatl.: G1/2"
táplálás: 19-253 V AC

 

FTL 20-0020  

szintkapcsoló folyadékokhoz
folyamat csatl.: G1/2"
táplálás: 10-35 V DC
FORGÓLAPÁTKEREKES SZINTKAPCSOLÓ 
                    

 

FTE 30-EA11 

folyamat csatl.: G 1 1/2"
táplálás:  20-28 V DC
relé 250 VAC, 100 mA-10 A

 

FTE 30-AA11   

folyamat csatl.: G 1 1/2"
táplálás: 230 V AC
relé 250 VAC, 100 mA-10 A
KAPACITÍV SZINTKAPCSOLÓ  

 

Nivector FTC 968

kapacitív szitkapcsoló szemcsés anyagra
folyamat csatl.: G 1"
táplálás: 21-253 V AC
              

 

Minicap FTC 260  

kapacitív szitkapcsoló szemcsés anyagra
FTC260-AA2D1
folyamat csatl.: R 1"
táplálás: 21-253 V AC
MEMBRÁN SAPKA   

COY3-WP 

Tartalék alkatrész oldott oxigénérzékelőkhöz
ELEKTROLIT

COY3-F 

Tartalék alkatrész oldott oxigénérzékelőkhöz
pH ELEKTRÓDÁK
                

 

CPS 11 

pH: 0-14
hőm.: 0-130 oC
HŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ FEJ

 

TMT 181

 

programozható
2, 3 vezetékes Pt100 érzékelőkhöz
ATEX EEx ia IIC T6
4-20 mA
 

 

TMT 182

 

programozható
2, 3 vezetékes Pt100 érzékelőkhöz,
hőelemekhez
ATEX EEx ia IIC T6
SIL2
4-20 mA
OLDOTT OXIGÉNÉRZÉKELŐ
              

COS 41

mérési tartomány: 0,05...20 mg/l
hőm.: -50...50 oC
folyamat csatl.: 3/4" NPT és G1"
7 m kábellel

BUFFER OLDATOK 

 

pH 4 és pH7 kalibráló oldatok elektródákhoz
JELFELDOLGOZÓ


          
 

RMA 422   

táplálás: 90-253 V AC
kim.: 0/4-20 mA, 0-10 V

NYOMÁSTÁVADÓ



 

PMC 131

kerámia membrán
folyamat csatl.: G1/2"
kimenet: 4-20 mA
többféle méréstartománnyal
SIL2


 

PMP 131

fémmembrán
folyamat csatl.: G1/2"
kimenet: 4-20 mA
többféle méréstartománnyal
SIL2

 

A felsorolás nem teljes,  konkrét igény esetén forduljon Liszkai Olívia kolléganőnkhöz bizalommal!

 

Tel:  06 (1) 412-0421

e-mail: olivia.liszkai@hu.endress.com



 
Nyomtatás  |   Küldje el ezt az oldalt ismerősének!  |   Hozzáadás a kedvencekhez